Strona główna / Produkty / QUICK 63
Quick image

Quick

Te nowoczesne obudowy zawdzięczają swoją nazwę pokrywom wyposażonym w specjalne śruby zamykane przez obrót o 90°. Charakteryzują się łatwością zamykania i otwierania. Dostępne z szeroką gamą akcesoriów

Dostępne wymiary od 300*200*170 mm do 600*400*270 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
CAB PCQ 603017 G
Obudowy

CAB PCQ 603017 G

8113468

Obudowa PC
podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 600 x 300 x 170

CAB PCQ 603017 T
Obudowy

CAB PCQ 603017 T

8113068

Obudowa PC
podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 600 x 300 x 170

QUICK 63 Akcesoria

EKIV 33
Szafy

EKIV 33

4712118

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
PAT 12040
Obudowy

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów
MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKIV 63
Szafy

EKIV 63

4712120