UL PC 3828 13 T-2FSH

9880383

Wymiary - 300 x 400 x 150

Pobierz kartę katalogową

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 150

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 T-2FSH

Kod produktu : 9880383

EAN :

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 400 150