UL PC 3828 13 G

5320363

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037602

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003
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
UL Type : 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

PC_ABS3828.gif Pobierać
PC_ABS3828i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKP30C.dwg
  • EKP30C.dxf
  • FIBOX_EKP30C.x_t
  • FIBOX_EKP30C.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 3828 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 13 G

Kod produktu : 5320363

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074037602

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3828
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 280 130
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
UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...