UL PC 3828 18 T

5320073

Wymiary - 380 x 280 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037619

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3828.gif Pobierać
PC_ABS3828i.gif Pobierać
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_Solid_3828_B.zip
  • Fibox_Solid_3828_B.x_t
  • EKP80C.dwg
  • EKP80C.dxf
  • FIBOX_EKP80C.x_t
  • FIBOX_EKP80C.zip
  • Ekp100b.dwg
  • Ekp100b.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 3828 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3828 18 T

Kod produktu : 5320073

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074037619

PC_ABS3828
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 280 180
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...