UL PC 3819 13 T

5320061

Wymiary - 380 x 190 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037510

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS3819.gif Pobierać
PC_ABS3819i.gif Pobierać
EK_Solid_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKM30C.dwg
  • EKM30C.dxf
  • FIBOX_EKM30C.x_t
  • FIBOX_EKM30C.zip
  • Fibox_Solid_3819_B.x_t
  • Fibox_Solid_3819_B.zip
  • EKM100B.dwg
  • EKM100B.dxf

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 3819 13 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 3819 13 T

Kod produktu : 5320061

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074037510

PC_ABS3819
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
Certificates :
EK_Solid_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...