UL PC 1919 13 G

5320359

Wymiary - 190 x 190 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037442

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

PC_ABS1919.gif Pobierać
PC_ABS1919i.gif Pobierać

Rysunki CAD

  • EKH30C.dwg
  • EKH30C.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.dwg
  • Fibox_Solid_1919_B.dxf
  • Fibox_Solid_1919_B.x_t
  • Fibox_Solid_1919_B.zip
  • FIBOX_EKH30C.x_t
  • FIBOX_EKH30C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 1919 13 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 13 G

Kod produktu : 5320359

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074037442

PC_ABS1919
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 190 190 130
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
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...