UL PC MH 125 G main image
UL PC MH 125 G thumb 1

UL PC MH 125 G

8714319

Wymiary - 230 x 140 x 125

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054838

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 125

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Pobierać
PICMDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICM20C.dwg
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip
  • PICM105B.dwg
  • PICM105B.dxf
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.x_t
  • Fibox_Piccolo_Mh105B.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC MH 125 G

Fibox
PCMH125G

Sample image

Order symbol : UL PC MH 125 G

Kod produktu : 8714319

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054838

PICMDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 140 125
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...