UL PC M 95 G main image
UL PC M 95 G thumb 1

UL PC M 95 G

8714318

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038999

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICMDIM.gif Pobierać
PICMDIMI.gif Pobierać
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICM75B.dwg
  • PICM20C.dwg
  • PICM75B.dxf
  • PICM20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_M75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_M20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_M75B.zip
  • Fibox_Piccolo_M20C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC M 95 G

Fibox
PC_M_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC M 95 G

Kod produktu : 8714318

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa

EAN : 6418074038999

PICMDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...