UL PC H 95 G main image
UL PC H 95 G thumb 1

UL PC H 95 G

8714315

Wymiary - 170 x 140 x 95

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038975

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Pobierać
PICHDIMI.gif Pobierać
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC H 95 G

Fibox
PC_H_95_G

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 G

Kod produktu : 8714315

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074038975

PICHDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 170 140 95
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...