UL PC H 95 T main image
UL PC H 95 T thumb 1

UL PC H 95 T

8714015

Wymiary - 170 x 140 x 95

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038968

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICHDIM.gif Pobierać
PICHDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • Fibox_Piccolo_H75B.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC H 95 T

Fibox
PC_H_95_T

Sample image

Order symbol : UL PC H 95 T

Kod produktu : 8714015

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074038968

PICHDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 170 140 95
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...