UL PC F 85 G

8714312

Wymiary - 230 x 80 x 85

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038951

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 85
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICFDIM.gif Pobierać
PICFDIMI.gif Pobierać
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC F 85 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC F 85 G

Kod produktu : 8714312

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074038951

PICFDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 230 80 85
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...