UL PC C 65 T main image
UL PC C 65 T thumb 1

UL PC C 65 T

8714005

Wymiary - 140 x 80 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038845

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 140

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICCDIM.gif Pobierać
PICCDIMI.gif Pobierać
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICC45B.dwg
  • PICC20C.dwg
  • PICC45B.dxf
  • PICC20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_C45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_C20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_C45B.zip
  • Fibox_Piccolo_C20C.zip
  • Fibox_Piccolo_C45B.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC C 65 T

Fibox
PC_C_65_T

Sample image

Order symbol : UL PC C 65 T

Kod produktu : 8714005

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074038845

PICCDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 140 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...