UL PC B 65 G main image
UL PC B 65 G thumb 1

UL PC B 65 G

8714303

Wymiary - 110 x 80 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038814

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 110

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 65

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Pobierać
PICBDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC B 65 G

Fibox
PC_B_85_G

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 G

Kod produktu : 8714303

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074038814

PICBDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 110 80 65
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...