UL PC B 65 T main image
UL PC B 65 T thumb 1

UL PC B 65 T

8714003

Wymiary - 110 x 80 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074038807

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 110

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 65
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
UL Type : Type 1, 4X, 6, 12 or 13

PICBDIM.gif Pobierać
PICBDIMI.gif Pobierać
PICCOLO_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip
  • Fibox_Piccolo_B45B.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC B 65 T

Fibox
PC_B_65_T

Sample image

Order symbol : UL PC B 65 T

Kod produktu : 8714003

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074038807

PICBDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 110 80 65
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
UL Type Type 1, 4X, 6, 12 or 13
Certificates :
PICCOLO_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...