UL PC 95/35 LG main image
UL PC 95/35 LG thumb 1

UL PC 95/35 LG

6412331

Wymiary - 100 x 100 x 35

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057655

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 100

Szerokość (mm) : 100

Głębokość (mm) : 35
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

15589.gif Pobierać
15589i.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MNX95LB.dwg
  • MNX95LB.dxf
  • FIBOX_MNX95LB.x_t
  • FIBOX_MNX95LB.zip
  • Mii951c.dwg
  • Mii951c.dxf
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 95/35 LG

Fibox
6412331_PC_95_35_LG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 95/35 LG

Kod produktu : 6412331

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074057655

15589
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 100 100 35
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...