UL PC 200/63 HT

6411924

Wymiary - 255 x 180 x 63

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057846

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 255

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 63
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Pobierać
MNX200Hi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 200/63 HT

Kod produktu : 6411924

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074057846

MNX200H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 255 180 63
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...