UL PC 200/100 HG main image
UL PC 200/100 HG thumb 1

UL PC 200/100 HG

6411327

Wymiary - 255 x 180 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014474

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 255

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX200H.gif Pobierać
MNX200Hi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII2005C.dwg
  • MII2005C.dxf
  • FIBOX_MNX20050C.x_t
  • FIBOX_MNX20050C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip
  • 6411327_FIBOX_MNX_PC_200_100_HG.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 200/100 HG

Fibox
6411327_PC_200_100_HG_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/100 HG

Kod produktu : 6411327

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074014474

MNX200H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 255 180 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...