UL PC 175/150 HG main image
UL PC 175/150 HG thumb 1

UL PC 175/150 HG

6411323

Wymiary - 180 x 180 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057723

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Pobierać
MNX175Hi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • 6411323_FIBOX_MNX_PC_175_150_HG.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 175/150 HG

Fibox
6411323_PC_175_150_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/150 HG

Kod produktu : 6411323

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074057723

MNX175H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 180 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...