UL PC 150/100 HG

6411315

Wymiary - 180 x 130 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014429

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX150H.gif Pobierać
MNX150Hi.gif Pobierać
MNX_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII150HB.dwg
  • MII150HB.dxf
  • FIBOX_MNX150HB.x_t
  • FIBOX_MNX150HB.zip
  • MII1505C.dwg
  • MII1505C.dxf
  • FIBOX_MNX15050C.x_t
  • FIBOX_MNX15050C.zip
  • 6411315_FIBOX_MNX_PC_150_100_HG.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PC 150/100 HG

Fibox
6411315_PC_150_100_HG_2_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/100 HG

Kod produktu : 6411315

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074014429

MNX150H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 130 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...