Strona główna / Produkty / UL PC 125H
UL MNX image

UL MNX

MNX polycarbonate  enclosures utilize world-class injection moulding technology. They are designed to house and protect all kinds of electrical and electronic components in the most demanding a
Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
UL PC 125/60 HG
Obudowy

UL PC 125/60 HG

6411307

UL Obudowa PC
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HG
Obudowy

UL PC 125/75 HG

6411308

UL Obudowa PC
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HG

UL PC 125/100 HG

6411309

UL Obudowa PC

Wymiary - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HG
Obudowy

UL PC 125/125 HG

6411310

UL Obudowa PC
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 130 x 130 x 125

UL PC 125/60 HT

UL PC 125/60 HT

6411907

UL Obudowa PC

Wymiary - 130 x 130 x 60

UL PC 125/75 HT
Obudowy

UL PC 125/75 HT

6411908

UL Obudowa PC
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 130 x 130 x 75

UL PC 125/100 HT

UL PC 125/100 HT

6411909

UL Obudowa PC

Wymiary - 130 x 130 x 100

UL PC 125/125 HT

UL PC 125/125 HT

6411910

UL Obudowa PC

Wymiary - 130 x 130 x 125

UL PC 125H Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...