UL PCT 080807

7032561

Wymiary - 80 x 82 x 65

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054432

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 80

Szerokość (mm) : 82

Głębokość (mm) : 65

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO080806-10.gif Pobierać
EURO080806-10i.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL PCT 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 080807

Kod produktu : 7032561

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074054432

EURO080806-10
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 80 82 65
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...