UL CAB PC 303018 T3B

8143042

Wymiary - 300 x 300 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Szafka PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054074

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB3030L.gif Pobierać
CAB3030Li.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL CAB PC 303018 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 303018 T3B

Kod produktu : 8143042

Opis: : UL Szafka PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074054074

CAB3030L
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...