UL CAB PC 203018 G main image
UL CAB PC 203018 G thumb 1

UL CAB PC 203018 G

8143331

Wymiary - 200 x 300 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : UL Szafka PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074053985

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Stopień ochrony (EN 60529): IP65
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
UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

CAB3020S.gif Pobierać
CAB3020Si.gif Pobierać
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

UL CAB PC 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 203018 G

Kod produktu : 8143331

Opis: : UL Szafka PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074053985

CAB3020S
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 200 300 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...