ABS 3828 13 T-2FSH

9996269

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 380 x 280 x 130

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074060983

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Pobierać
PC_ABS3828i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 3828 13 T-2FSH 9996269 Akcesoria

EKV 32
Obudowy

EKV 32

3770649

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKV 22
Obudowy

EKV 22

3770648

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKPZR
Obudowy

EKPZR

3730141

Nadstawka (50 mm), dla obudów:
EKPVT
Obudowy

EKPVT

3770552

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MPI EKP 3828
Obudowy

MPI EKP 3828

3770103

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego

ABS 3828 13 T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 13 T-2FSH

Kod produktu : 9996269

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta z zawiasami

EAN : 6418074060983

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS3828
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 380 280 130
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(338 x 238 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...