ABS 1919 18 G-2FSH

9880405

Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary - 190 x 190 x 180

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074053480

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP65 | IK08

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

PC_ABS1919.gif Pobierać
PC_ABS1919i.gif Pobierać
DSS_FI_41597_A1.pdf Pobierać
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 1919 18 G-2FSH 9880405 Akcesoria

EKHVT
Obudowy

EKHVT

3770548

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
EKV 12
Obudowy

EKV 12

3770647

Szyna DIN 35, dla obudów:
MPI EKH 1919
Obudowy

MPI EKH 1919

3770100

Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego

ABS 1919 18 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 1919 18 G-2FSH

Kod produktu : 9880405

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara z zawiasami

EAN : 6418074053480

Zawiera : Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

PC_ABS1919
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 190 190 180
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...