PC 7656 base main image
PC 7656 base thumb 1

PC 7656 base

6530909

Podstawa do obudowy

Wymiary - 760 x 560 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Podstawa PC

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074078865

Kategoria ETIM: : EC002620

Wysokość (mm) : 760

Szerokość (mm) : 560

Głębokość (mm) : 150

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Solid_7656BASE.dwg
  • Solid_7656BASE.dxf
  • Fibox_Solid_7656_B.x_t
  • Fibox_Solid_7656_B.zip
  • 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 7656 base

Fibox
6530909_PC_7656_base_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 7656 base

Kod produktu : 6530909

Opis: : Podstawa PC

EAN : 6418074078865

Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 760 560 150
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
Klasa palności : UL 94 5VA