CAB ABSQ 604027 T

8183178

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 600 x 400 x 270

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011275

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 600

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 270
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
EKI64Q.gif Pobierać
EKI64Qi.gif Pobierać
Certificate FI 40848.pdf Pobierać
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKI6410C.dwg
  • EKI6410C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64_100C.step
  • Fibox_Quick_64_100C.x_t
  • Fibox_Quick_64_100C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABSQ 604027 T 8183178 Akcesoria

EKIV 64H
Szafy

EKIV 64H

4712300

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
PAT 12040
Obudowy

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów
MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 37
Szafy

EKIV 37

4712128

Szyna DIN 35, dla obudów:

CAB ABSQ 604027 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604027 T

Kod produktu : 8183178

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074011275

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI64Q
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 600 400 270
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKIV 64H Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...