CAB ABSQ 404017 G

8183888

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 400 x 400 x 170

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011329

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 170
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
EKI44Q.gif Pobierać
EKI44Qi.gif Pobierać
Certificate FI 40848.pdf Pobierać
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKI4404C.dwg
  • EKI4404C.dxf
  • Eki440b.dwg
  • Eki440b.dxf
  • Fibox_CAB_44B.step
  • Fibox_Quick_44C.step
  • Fibox_CAB_44B.x_t
  • Fibox_Quick_44C.x_t
  • Fibox_CAB_44B.zip
  • Fibox_Quick_44C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABSQ 404017 G 8183888 Akcesoria

PAT 12040
Zawiasy i montaż ścienny

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów

Wymiary - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla

Wymiary - 20 x 20 x 80

EKIV 37
Szyny montażowe DIN

EKIV 37

4712128

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 366 x 35 x 1.5

EKIV 44
Płyty montażowe

EKIV 44

4712289

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 370 x 370 x 1.5

CAB ABSQ 404017 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 404017 G

Kod produktu : 8183888

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074011329

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI44Q
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 400 170
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 44 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 370 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...