CAB ABSQ 404017 T

8183188

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 400 x 400 x 170

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011251

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 400

Głębokość (mm) : 170
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
EKI44Q.gif Pobierać
EKI44Qi.gif Pobierać
Certificate FI 40848.pdf Pobierać
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • EKI4404C.dwg
  • EKI4404C.dxf
  • Eki440b.dwg
  • Eki440b.dxf
  • Fibox_CAB_44B.step
  • Fibox_Quick_44C.step
  • Fibox_CAB_44B.x_t
  • Fibox_Quick_44C.x_t
  • Fibox_CAB_44B.zip
  • Fibox_Quick_44C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABSQ 404017 T 8183188 Akcesoria

PAT 12040
Obudowy

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów
MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
EKIV 37
Szafy

EKIV 37

4712128

Szyna DIN 35, dla obudów:
EKIV 44
Obudowy

EKIV 44

4712289

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

CAB ABSQ 404017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 404017 T

Kod produktu : 8183188

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074011251

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI44Q
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 400 400 170
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 Szyna DIN 35, dla obudów:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 44 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(370 x 370 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...