CAB ABSQ 303017 T

8183048

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 300 x 300 x 170

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011220

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 170
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
EKI33Q.gif Pobierać
EKI33Qi.gif Pobierać
Certificate FI 40848.pdf Pobierać
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • EKI3304C.dwg
  • EKI3304C.dxf
  • CAB33B.dwg
  • CAB33B.dxf
  • Fibox_Quick_33C.step
  • Fibox_Quick_33C.x_t
  • Fibox_Quick_33C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABSQ 303017 T 8183048 Akcesoria

EKIV 33
Szafy

EKIV 33

4712118

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
PAT 12040
Obudowy

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów
MB 12225 AL
Szafy

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla
FP A 33
Szafy

FP A 33

8392227

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
EKIV 27
Szafy

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:

CAB ABSQ 303017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 303017 T

Kod produktu : 8183048

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074011220

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI33Q
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 300 170
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
EKIV 33 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(270 x 270 x 1.5)
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...