CAB ABSQ 302017 T

8183038

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

Wymiary - 300 x 200 x 170

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011213

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 300

Szerokość (mm) : 200

Głębokość (mm) : 170
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
EKI23Q.gif Pobierać
EKI23Qi.gif Pobierać
Certificate FI 40848.pdf Pobierać
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • EKI2304C.dwg
  • EKI2304C.dxf
  • EKI230B.dwg
  • EKI230B.dxf
  • Fibox_Quick_23C.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

CAB ABSQ 302017 T 8183038 Akcesoria

PAT 12040
Zawiasy i montaż ścienny

PAT 12040

4512040

Zestaw zawiasów

Wymiary - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

Zestaw zawiasów dla

Wymiary - 20 x 20 x 80

EKIV 27
Szyny montażowe DIN

EKIV 27

4712127

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 266 x 35 x 1.5

FP A 23
Front panels

FP A 23

8392226

Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:

Wymiary - 168 x 268 x 1

EKIV 17
Szyny montażowe DIN

EKIV 17

4712126

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 166 x 35 x 1.5

EKIV 23
Płyty montażowe

EKIV 23

4712117

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 170 x 270 x 1.5

CAB ABSQ 302017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 302017 T

Kod produktu : 8183038

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074011213

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczki narożnikowe oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami CS 12137.

EKI23Q
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 300 200 170
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
PAT 12040 Zestaw zawiasów
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL Zestaw zawiasów dla
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 Szyna DIN 35, dla obudów:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Płyta czołowa (aluminiowa), dla obudów:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 Szyna DIN 35, dla obudów:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(170 x 270 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40848
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...