ABS H 95 T

8784015

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 170 x 140 x 95

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002280

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 170

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Pobierać
PICHDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS H 95 T 8784015 Akcesoria

CHM-3
Obudowy

CHM-3

8524031

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
DH-3
Obudowy

DH-3

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:
H-MP
Obudowy

H-MP

8524064

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Kod produktu : 8784015

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074002280

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICHDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 170 140 95
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Akcesoria :
CHM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
H-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(125 x 94 x 1.5)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...