ABS B 85 T

8784004

podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 110 x 80 x 85

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002006

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 110

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 85

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Pobierać
PICBDIMI.gif Pobierać
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Pobierać
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • PICB45B.dwg
  • PICB45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • PICB40C.dwg
  • PICB40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B40C.zip
  • 8784004_FIBOX_Piccolo_ABS_B85T.step

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS B 85 T 8784004 Akcesoria

B-MP
Obudowy

B-MP

8524060

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
B-3
Obudowy

B-3

8524030

Szyna DIN 35, dla obudów:

ABS B 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 85 T

Kod produktu : 8784004

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074002006

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICBDIM
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 110 80 85
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Akcesoria :
B-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(80 x 54 x 1.5)
B-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(80 x 35 x 7)
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_PICC_pc
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...