PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 100 x 100 x 75

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC, przezroczysta

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054807

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 100

Szerokość (mm) : 100

Głębokość (mm) : 75

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Pobierać
15597i.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCM 95/75 T 6016932 Akcesoria

B-3
Obudowy

B-3

8524030

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
MIV 95
Obudowy

MIV 95

5514583

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Kod produktu : 6016932

Opis: : Obudowa PC, przezroczysta

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

EAN : 6418074054807

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

15597
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 100 100 75
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
B-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...