PCM 175/100 XT

6016940

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC, przezroczysta

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074011855

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 100

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM175X.gif Pobierać
MNXPCM175Xi.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII1752C.dxf
  • FIBOX_MNX17525C.x_t
  • FIBOX_MNX17525C.zip
  • MII1752C.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM175XB.step
  • FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM175XB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCM 175/100 XT 6016940 Akcesoria

MIV 175
Płyty montażowe

MIV 175

5514079

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Szyny montażowe DIN

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Zawiasy i montaż ścienny

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

Wymiary - 35 x 16 x 10

PCM 175/100 XT

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 175/100 XT

Kod produktu : 6016940

Opis: : Obudowa PC, przezroczysta

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

EAN : 6418074011855

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNXPCM175X
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 180 100
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
MIV 175 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...