PCM 175/125 XG
6016341
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
Wymiary - 180 x 180 x 125
Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074011817
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08
Wysokość (mm) : 180
Szerokość (mm) : 180
Głębokość (mm) : 125
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1755C.dwg
- MII1755C.dxf
- FIBOX_MNX17550C.x_t
- FIBOX_MNX17550C.zip
- FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
- FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
- FIBOX_MNXPCM175XB.step
- FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
- FIBOX_MNXPCM175XB.zip
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
PCM 175/125 XG
Sample image
Order symbol : PCM 175/125 XG
Kod produktu : 6016341
Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara
Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi
EAN : 6418074011817
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 180 | 125 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| MIV 175 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 148 x 1.5) |
| MIV 15 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | UL 746C |
| Klasa palności : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )