MNX image

MNX

Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.

Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
PCM 175/60 G
Obudowy

PCM 175/60 G

6016319

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 60

PCM 175/75 G
Obudowy

PCM 175/75 G

6016320

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 G
Obudowy

PCM 175/100 G

6016321

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 G
Obudowy

PCM 175/125 G

6016322

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 G
Obudowy

PCM 175/150 G

6016323

Obudowa PC, pokrywa szara
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 150

PCM 175/75 T
Obudowy

PCM 175/75 T

6016920

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 75

PCM 175/100 T
Obudowy

PCM 175/100 T

6016921

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 100

PCM 175/125 T
Obudowy

PCM 175/125 T

6016922

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 125

PCM 175/150 T
Obudowy

PCM 175/150 T

6016923

Obudowa PC, przezroczysta
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 180 x 150

PCM 175 Akcesoria

MIV 175
Obudowy

MIV 175

5514079

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...