PCM 150/175 XG

6016337

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 130 x 175

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074061454

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 175

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM150XH.gif Pobierać
MNXPCM150XHi.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Mii1500c.dwg
  • Mii1500c.dxf
  • MNXPCM150XHB.dwg
  • MNXPCM150XHB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM150XB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCM 150/175 XG 6016337 Akcesoria

MIV 10
Obudowy

MIV 10

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:
MIV 150
Obudowy

MIV 150

5514078

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

PCM 150/175 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 150/175 XG

Kod produktu : 6016337

Opis: : Obudowa PC, pokrywa szara

Uwagi: : Podstawa z przetł. metrycznymi

EAN : 6418074061454

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNXPCM150XH
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 130 175
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
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...