PC 95/75 HT main image
PC 95/75 HT thumb 1

PC 95/75 HT

6011932

Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Nazwa UL : UL PC 95/75 HT

Wymiary - 100 x 100 x 75

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054685

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 100

Szerokość (mm) : 100

Głębokość (mm) : 75

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15590.gif Pobierać
15590i.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • MNX95HB.dwg
  • MNX95HB.dxf
  • FIBOX_MNX95HB.x_t
  • FIBOX_MNX95HB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 95/75 HT 6011932 Akcesoria

B-3
Szyny montażowe DIN

B-3

8524030

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 80 x 35 x 7

FP 22046
Zawiasy i montaż ścienny

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

Wymiary - 35 x 16 x 10

MIV 95
Płyty montażowe

MIV 95

5514583

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 66 x 80 x 1.5

PC 95/75 HT

Fibox
PC95_75HT

Sample image

Order symbol : PC 95/75 HT

Kod produktu : 6011932

Nazwa UL : UL PC 95/75 HT

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074054685

Zawiera : Podstawa z uszczelką PUR i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

15590
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 100 100 75
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
B-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...