ABS 200/63 HT

6081924

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 255 x 180 x 63

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074052001

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 255

Szerokość (mm) : 180

Głębokość (mm) : 63

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

MNX200H.gif Pobierać
MNX200Hi.gif Pobierać
Certificate FI 41115.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII2003C.dwg
  • MII2003C.dxf
  • FIBOX_MNX20013C.x_t
  • FIBOX_MNX20013C.zip
  • MII200HB.dwg
  • MII200HB.dxf
  • FIBOX_MNX200HB.x_t
  • FIBOX_MNX200HB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 200/63 HT 6081924 Akcesoria

MIV 200
Płyty montażowe

MIV 200

5514080

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Wymiary - 223 x 148 x 1.5

MIV 15
Szyny montażowe DIN

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Zawiasy i montaż ścienny

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

Wymiary - 35 x 16 x 10

MIV 20
Szyny montażowe DIN

MIV 20

5514084

Szyna DIN 35, dla obudów:

Wymiary - 225 x 35 x 7.5

ABS 200/63 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 200/63 HT

Kod produktu : 6081924

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074052001

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX200H
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 255 180 63
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MIV 200 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(223 x 148 x 1.5)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 20 Szyna DIN 35, dla obudów:
(225 x 35 x 7.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...