Strona główna / Produkty / MNX 175XH
MNX image

MNX

Obudowy MNX wykonane z poliwęglanu i z tworzywa ABS produkowane są w oparciu o unikalną technologię. Obudowy te zostały zaprojektowane do zabudowy i ochrony aparatury elektrycznej i elektronicznej. Rodzina obudów MNX zawiera ponad 260 typów.

Dostępne wymiary od 100*100*35 mm do 360*255*150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508

ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 and 13); UL94HB

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry

MNX 175XH Akcesoria

MIV 175
Obudowy

MIV 175

5514079

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...