PC 150/100 XHT main image
PC 150/100 XHT thumb 1

PC 150/100 XHT

6013934

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 180 x 130 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074061270

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 100

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX150XH.gif Pobierać
MNX150XHi.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII1502C.dwg
  • MII1502C.dxf
  • FIBOX_MNX15025C.x_t
  • FIBOX_MNX15025C.zip
  • MNX150XHB.dwg
  • MNX150XHB.dxf
  • FIBOX_MNX150XHB.x_t
  • FIBOX_MNX150XHB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 150/100 XHT 6013934 Akcesoria

MIV 10
Obudowy

MIV 10

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:
MIV 150
Obudowy

MIV 150

5514078

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
MIV 15
Obudowy

MIV 15

5514083

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

PC 150/100 XHT

Fibox
PC150_125XHT

Sample image

Order symbol : PC 150/100 XHT

Kod produktu : 6013934

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074061270

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX150XH
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 180 130 100
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
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...