PC 125/50 LT

6012908

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Nazwa UL : UL PC 125/50 LT

Wymiary - 130 x 130 x 50

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014016

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK08

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 50

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX125L.gif Pobierać
MNX125Li.gif Pobierać
Certificate FI 40847.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1252C.dwg
  • MII1252C.dxf
  • FIBOX_MNX12525C.x_t
  • FIBOX_MNX12525C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PC 125/50 LT 6012908 Akcesoria

MIV 10
Obudowy

MIV 10

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów
MIV 125
Obudowy

MIV 125

5514077

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

PC 125/50 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 125/50 LT

Kod produktu : 6012908

Nazwa UL : UL PC 125/50 LT

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074014016

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX125L
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 130 130 50
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
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
MIV 125 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(98 x 98 x 1.5)
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
Certificate FI 40847
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...