ABS 100/100 LG

6082304

Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary - 130 x 80 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074022790

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 100

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

MNX100L.gif Pobierać
MNX100Li.gif Pobierać
Certificate FI 41115.pdf Pobierać
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • MII1007C.dwg
  • MII1007C.dxf
  • FIBOX_MNX10075C.x_t
  • FIBOX_MNX10075C.zip
  • MII100LB.dwg
  • MII100LB.dxf
  • FIBOX_MNX100LB.x_t
  • FIBOX_MNX100LB.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

ABS 100/100 LG 6082304 Akcesoria

MIV 10
Obudowy

MIV 10

5514082

Szyna DIN 35, dla obudów:
MIV 5
Obudowy

MIV 5

5514081

Szyna DIN 35, dla obudów:
MIV 100
Obudowy

MIV 100

5514076

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
FP 22046
Obudowy

FP 22046

8522346

Uchwyty do wieszania obudów

ABS 100/100 LG

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 100/100 LG

Kod produktu : 6082304

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074022790

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX100L
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 130 80 100
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 Szyna DIN 35, dla obudów:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...