ABS 100/100 HT
6081903
Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
Wymiary - 130 x 80 x 100
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074023056
Kategoria ETIM: : EC000261
Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07
Wysokość (mm) : 130
Szerokość (mm) : 80
Głębokość (mm) : 100
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Rysunki CAD
- MII100HB.dwg
- MII100HB.dxf
- FIBOX_MNX100HB.x_t
- FIBOX_MNX100HB.zip
- MII1005C.dwg
- Mii1005c.dxf
- FIBOX_MNX10050C.x_t
- FIBOX_MNX10050C.zip
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
ABS 100/100 HT
Sample image
Order symbol : ABS 100/100 HT
Kod produktu : 6081903
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
EAN : 6418074023056
Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
| Wymiary : | Wysokość | Szerokość | Głębokość |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 80 | 100 |
| Materiały : | |
|---|---|
| Materiał: : | ABS |
| Kolor podstawy : | RAL_7035 |
| Kolor pokrywy : | Clear transparent |
| Materiał uszczelki : | Poliuretan |
| Zakresy temperatur pracy: : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Akcesoria : | |
|---|---|
| MIV 10 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 5 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(50 x 35 x 7.5) |
| MIV 100 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(98 x 48 x 1.5) |
| FP 22046 |
Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10) |
| Ochrona i odporność: : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
| Produkt bez halogenowy : | Tak |
| Odporność na UV : | - |
| Klasa palności : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )