Strona główna / Produkty / MCE65 24M
MCE65 image

MCE65

MCE65, the modular component enclosure range from Fibox.

From industrial sockets to command modular units, Fibox MCE65 provides
exceptional protection and weatherproofing.


Fibox MCE65 is constructed from rugged thermoplastic ensuring that
your components are protected regardless of the environment in
which they are installed.

Dimensions range from 127x200x120 mm to 318*663*142 mm

IP 65; IK 08

 

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
MCE65 24M
Obudowy

MCE65 24M

7350005

Wymiary - 318 x 383 x 142

MCE65 24M Akcesoria

featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...