Oferta i usługi

O Fibox

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Home / pl / JB Accessories / GPA M20
GPA M20 main image
GPA M20 thumb 1

GPA M20

7016402

Wymiary - 36 x 28 x 28

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M20x1,5

Uwagi: : dla kabli 8-13 mm

Opakowanie zbiorcze: : 100

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054869

Kategoria ETIM: : EC000441

Stopień ochrony : IP68

Wysokość (mm) : 36

Szerokość (mm) : 28

Głębokość (mm) : 28

Materiał: : Poliamid

Temperatura °C (prace ciągła) : -20 … 100

Stopień ochrony (EN 60529): IP68

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Rysunki CAD

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

GPA M20

Fibox
7016402_GPA_M20_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : GPA M20

Kod produktu : 7016402

Opis: : Dławnica kablowa (IP 68 - 5 bar) M20x1,5

Uwagi: : dla kabli 8-13 mm

EAN : 6418074054869

Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 36 28 28
Materiały :
Materiał: : Poliamid
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -20 … 100
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP68;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Tak
Odporność na UV : UL 746C
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...