JB image

JB

Odgałęźniki Fibox zaprojektowano do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkty JB zapewniają w swym wnętrzu dużo miejsca do wykonania połączeń. Dzięki zintegrowanym membranom czas instalacji jest zredukowany do minimum.

Zobacz akcesoria
Filtry Wyczyść wszystkie

Obszary zastosowań

Materiał

Stopień IP

Stopień IK

Filtrowanie według wymiarów

30 mm 600 mm

Szerokość (mm)

30 mm 600 mm

Głębokość (mm)

30 mm 600 mm
Filtry
JB 2.5 WH
Obudowy

JB 2.5 WH

8600671

Junction box 2.5 mm², PP, white

Wymiary - 95 x 95 x 49

JB 2.5 G
Obudowy

JB 2.5 G

8600670

Junction box 2.5 mm², PP

Wymiary - 90 x 90 x 49

JB 2.5 Akcesoria

ITS 6
Akcesoria

ITS 6

8600650

Terminal strip, up to 6mm², 500 V hole-type, 5-terminal strip
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...