PCTQ 203615

7022790

Wymiary - 200 x 360 x 150

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059130

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 200

Szerokość (mm) : 360

Głębokość (mm) : 150

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO203615.gif Pobierać
EURO203615i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 203610B.dwg
  • 203605C.dwg
  • 203610B.dxf
  • 203605C.dxf
  • FIBOX_EU203610B.step
  • FIBOX_EU203605C.step
  • FIBOX_EU203610B.x_t
  • FIBOX_EU203605C.x_t
  • FIBOX_EU203610B.zip
  • FIBOX_EU203605C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCTQ 203615 7022790 Akcesoria

TM 2036
Obudowy

TM 2036

9512024

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TRH 2036
Obudowy

TRH 2036

9822023

Szyna DIN 35, dla obudów:

PCTQ 203615

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 203615

Kod produktu : 7022790

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

EAN : 6418074059130

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO203615
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 200 360 150
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
TM 2036 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(318 x 186 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 340 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...