PCTQ 163610

7022750

Nazwa UL : UL PCTQ 163610

Wymiary - 160 x 360 x 100

Pobierz kartę katalogową

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059123

Kategoria ETIM: : EC000261

Stopień ochrony : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Wysokość (mm) : 160

Szerokość (mm) : 360

Głębokość (mm) : 100

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Tak

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

EURO163610.gif Pobierać
EURO163610i.gif Pobierać
SGSFimko_EURONORD.pdf Pobierać
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Pobierać

Rysunki CAD

  • 163608B.dwg
  • 163603C.dwg
  • 163608B.dxf
  • 163603C.dxf
  • FIBOX_EU163608B.step
  • FIBOX_EU163603C.step
  • FIBOX_EU163608B.x_t
  • FIBOX_EU163603C.x_t
  • FIBOX_EU163608B.zip
  • FIBOX_EU163603C.zip

Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika

PCTQ 163610 7022750 Akcesoria

ARM 0615
Obudowy

ARM 0615

9820011

Szyna DIN 15, dla obudów:
TM 1636
Obudowy

TM 1636

9512023

Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
DH-3
Obudowy

DH-3

8524032

Szyna DIN 35, dla obudów:
TH A
Obudowy

TH A

9802001

Zestaw zawiasów szarych
TRH 2036
Obudowy

TRH 2036

9822023

Szyna DIN 35, dla obudów:

PCTQ 163610

Fibox

Sample image

Order symbol : PCTQ 163610

Kod produktu : 7022750

Nazwa UL : UL PCTQ 163610

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta (QuickLock)

EAN : 6418074059123

Zawiera : Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and ferritic stainless steel cover screws. Q-versions: Base with screws for mounting plate/DIN-rail. cover with PUR gasket and quick-locking cover screws.

EURO163610
Wymiary : Wysokość Szerokość Głębokość
mm : 160 360 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
ARM 0615 Szyna DIN 15, dla obudów:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(140 x 35 x 7)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 340 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD
featured image for post: Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Nowości produktowe

16 mar 2026

Rozwiązanie wyzwania widoczności: Przedstawiamy przezroczyste drzwi ARCA

Szybka inspekcja. Bezpieczniejszy proces. ...